??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Bestellnummer
AUSSMS1250RNS
Vorbesichtigung
Beschreibung
SL2 Removable Carriage
For Use With Sliders
SS MS 12 & SS NMS 12
Ø Bearing Size
mm
Slide Size
mm
Länge
mm
Lubrication Options
Double Row Bearings
Nitrile Sealed Bearings
Controlled Height Bearings
Breite
40 mm
Breite
23.3 mm
Breite
30 mm
Höhe
19.20 mm
Höhe
10.1 mm
Höhe
5.47 mm
Höhe
1.49 mm
Höhe
3.8 mm
Ø x Tiefe
12.5 x 4.8 mm
Länge
7.34 mm
Max Load Capacity DR L1
0 N
Max Load Capacity DR L2
0 N
Max Load Capacity L1
240 N
Max Load Capacity L2
240 N
Main catalogue
Website
Tech guide
Website
CAD-Modelle herunterladen
Sie haben noch keine CAD- oder PDF-Datei zum Download generiert.
Voransicht - 3D